|
值 |
单位 |
| V(ESD)(1) |
静电放电 |
人体放电模型 (HBM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准(2) |
±2000 |
V |
| 充电器件模型 (CDM),符合 JEDEC 规范 JESD22-C101(3) |
±500 |
(1) 静电放电 (ESD) 衡量器件对装配线在其内部的静电放电所造成的损坏的敏感度和抵抗能力。
(2) 上表所列级别是 ANSI、ESDA 和 JEDEC JS-001 规定的通过级别。JEDEC 文档 JEP155 指出:500V HBM 能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。若部署必要的预防措施,则可以在低于 500V HBM 时进行生产。
(3) 上表所列级别是 EIA-JEDEC JESD22-C101 规定的通过级别。JEDEC 文档 JEP157 指出:250V CDM 能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。如果具备必要的预防措施,则可以在低于 250V CDM 时进行生产。