ZHCSWQ2A July   2024  – August 2024 TPS51375

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  PWM 运行和 D-CAP3™ 控制模式
      2. 6.3.2  遥感
      3. 6.3.3  体制动
      4. 6.3.4  5V LDO 和 BYP 功能
      5. 6.3.5  软启动
      6. 6.3.6  大占空比运行
      7. 6.3.7  电源正常
      8. 6.3.8  过流保护和欠压保护
      9. 6.3.9  过压保护
      10. 6.3.10 UVLO 保护
      11. 6.3.11 输出电压放电
      12. 6.3.12 待机运行
      13. 6.3.13 热关断
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 高级 Eco-mode 控制
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
        2. 7.2.2.2 外部元件选型
          1. 7.2.2.2.1 遥感放大器和调节输出电压
          2. 7.2.2.2.2 电感器选型
          3. 7.2.2.2.3 输出电容器选型
          4. 7.2.2.2.4 输入电容器选型
          5. 7.2.2.2.5 自举电容器选型
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息
    1. 10.1 卷带包装信息

概述

TPS51375 是一款具有集成式 FET 的 12A(峰值 26A)同步降压转换器,可在 4.5V 至 24V 输入电压 (VIN) 之间工作,输出电压范围为 0.6V 至 5.5V。此器件具有 10mΩ 和 5mΩ 集成式 MOSFET,可在高达 12A 的电流下实现高效率。该器件采用 D-CAP3 控制模式,无需外部补偿元件即可提供快速瞬态响应,并提供精确的反馈电压。该控制拓扑可在 CCM 工作模式(在较高负载条件下)与 DCM Eco-mode 工作模式(在较轻负载条件下)之间实现无缝切换。DCM Eco-mode 使 TPS51375 能够在轻负载条件下保持高效率。借助 D-CAP3 控制模式,可以使用诸如 POSCAP 或 SP-CAP 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,以及超低 ESR 陶瓷电容器。

TPS51375 有一个 5V 内部 LDO,可为所有内部电路提供辅助电源。欠压锁定 (UVLO) 电路监控 VCC 引脚电压,用于保护内部电路免受低输入电压的影响。外部 5V 旁路电源可用于提高效率。TPS51375 在 EN 引脚上具有一个内部下拉电流源,需要使用外部上拉电路来启用降压转换器。

TPS51375 支持 600kHz 开关频率。内部软启动时间固定在 1ms,以简化设计电路并减少外部元件。

TPS51375 可支持英特尔 Meteor Lake 和 Arrow Lake 平台中的 VCCPRIM_VNNAON 电源轨。