ZHCSWQ2A July 2024 – August 2024 TPS51375
PRODUCTION DATA

| 器件 | 封装 类型 | 封装图 | 引脚数 | SPQ | 卷带 直径 (mm) | 卷带 宽度 W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | Pin1 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS51375VBHR | WQFN-HR | VBH | 19 | 4000 | 330 | 12.4 | 3.3 | 4.3 | 0.85 | 8 | 9.1 | Q1 |

| 器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚数 | SPQ | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS51375VBHR | WQFN-HR | VBH | 19 | 4000 | 367 | 367 | 35 |