ZHCSWP6A July   2024  – January 2025 TRS213E

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热特性
    5. 5.5 电气特性,电源和状态
    6. 5.6 电气特性,驱动器
    7. 5.7 电气特性,接收器
    8. 5.8 开关特性,驱动器
    9. 5.9 开关特性,接收器
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 典型应用
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

开关特性,驱动器

在推荐的电源电压范围及自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1) 
参数 测试条件 最小值 典型值(2) 最大值 单位
最大数据速率 RL = 3kΩ 至 7kΩ
单 DOUT 开关
CL = 50pF 至 1000pF
请参阅 图 6-1
250 kbps
tsk(p) 脉冲偏移(3) RL = 3kΩ 至 7kΩ CL = 150pF 至 2500pF
请参阅 图 6-2
300 ns
tPLH(D) 传播延迟时间,低电平到高电平输出 RL = 3kΩ CL = 2500pF,已加载所有输出
请参阅 图 6-3
2 us
tPHL(D) 传播延迟时间,高电平到低电平输出 RL = 3kΩ CL = 2500pF,已加载所有输出
请参阅 图 6-4
2 us
SR(tr) 压摆率,转换区域 RL = 3kΩ 至 7kΩ CL = 50pF 至 1000pF 3 6 30 V/us
测试条件为 C1–C4 = 0.1μF(VCC = 5V ± 0.5 V)。
所有典型值均在 VCC = 5V、TA = 25°C 下测得。
脉冲偏移定义为同一器件每个通道的 |tPLH – tPHL|。