ZHCSWP6A July   2024  – January 2025 TRS213E

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热特性
    5. 5.5 电气特性,电源和状态
    6. 5.6 电气特性,驱动器
    7. 5.7 电气特性,接收器
    8. 5.8 开关特性,驱动器
    9. 5.9 开关特性,接收器
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 典型应用
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

ESD 等级

值 单位
V(ESD) 静电放电 人体放电模型 (HBM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001,非总线(逻辑/电源)引脚(1) ±2000 V
人体放电模型 (HBM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001,RS-232 驱动器输出/接收器输入引脚 ±15000
充电器件模型 (CDM),符合 JEDEC 规范 JESD22-C101,所有引脚(2) ±1000
IEC 61000-4-2,接触放电,RS-232 驱动器输出/接收器输入引脚(3) ±8000
IEC 61000-4-2,空气间隙放电,RS-232 驱动器输出/接收器输入引脚(4) ±15000
JEDEC 文档 JEP155 指出:500V HBM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。
JEDEC 文档 JEP157 指出:250V CDM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。
对于 IEC ESD 接触放电测试,将 100pF 电容器连接到 DOUT3 引脚至 GND 之间,推荐使用该电容来实现给定的 ESD 性能。
对于 IEC ESD 空气间隙放电测试,在硬约束条件下,在 SHDN 和 EN 引脚之间连接 50Ω 串联电阻,建议在不由微控制器驱动时使用该电阻来实现给定的 ESD 性能。