ZHCSWP6A July   2024  – January 2025 TRS213E

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热特性
    5. 5.5 电气特性,电源和状态
    6. 5.6 电气特性,驱动器
    7. 5.7 电气特性,接收器
    8. 5.8 开关特性,驱动器
    9. 5.9 开关特性,接收器
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 典型应用
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性,接收器

在推荐的电源电压范围及自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1) 
参数 测试条件 最小值 典型值(2) 最大值 单位
VOH 高电平输出电压 IOH = -1mA 3.5 V
VOL 低电平输出电压 IOH = 1.6mA 0.4 V
VIT+ 正向输入阈值电压 VCC = 5V,TA = 25°C 1.7 2.4 V
VIT– 负向输入阈值电压 VCC = 5V,TA = 25°C 0.8 1.2 V
Vhys 输入迟滞 (VIT+ – VIT–) 0.2 0.5 1 V
rI 输入电阻 VI = ±3V 至 ±25V 3 5 7 kΩ
IOZ 输出漏电流 EN=0V,0V<ROUT<VCC,R1-R3 -10 0.05 10 uA
测试条件为 C1–C4 = 0.1μF(VCC = 5V ± 0.5 V)。
所有典型值均在 VCC = 5V、TA = 25°C 下测得。