ZHCSWN8 June 2024 TLV9104-Q1
PRODMIX
负载电流 (ILOAD) 在分流电阻器 (RSHUNT) 上产生压降。负载电流设置为 0A 至 1A。为了在最大负载电流下保持分流电压低于 100mV,请使用方程式 2 计算允许的最大分流电阻。
使用方程式 2 计算出的 RSHUNT 为 100mΩ。ILOAD 和 RSHUNT 产生的压降由 TLV910x-Q1 放大,从而产生 0V 至 4.9V 的输出电压。使用方程式 3 可计算 TLV910x-Q1 生成必要输出电压所需的增益。
方程式 3 计算出所需的增益为 49V/V,该值由电阻器 RF 和 RG 设置。方程式 4 用于调整电阻器 RF 和 RG 的大小,从而将 TLV910x-Q1 的增益设置为 49V/V。
当 RF 为 360kΩ 时,方程式 4 计算得出 RG 为 7.5kΩ。本例中的 RF 和 RG 分别为 360kΩ 和 7.5kΩ,因为这两个值是产生 49:1 比率的标准电阻值。也可以使用可产生 49:1 的比率的其他电阻器。图 7-2 展示了图 7-1 中所示电路测得的传递函数。