ZHCSWN8 June   2024 TLV9104-Q1

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 四通道器件的热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 EMI 抑制
      2. 6.3.2 反相保护
      3. 6.3.3 热保护
      4. 6.3.4 容性负载和稳定性
      5. 6.3.5 共模电压范围
      6. 6.3.6 电过应力
      7. 6.3.7 过载恢复
      8. 6.3.8 典型规格与分布
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 低侧电流测量
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 TINA-TI(免费软件下载)
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

典型规格与分布

设计人员经常会对放大器的典型规格提出质疑,以便设计出更稳健的电路。由于工艺技术和制造过程上存在自然差异,因此放大器的每种规格都与预期值存在一定的偏差,例如放大器的输入失调电压。这些偏差通常遵循高斯(钟形曲线)或正态 分布,即使电气特性 中没有最小值或最大值规格,电路设计人员也可以利用该信息来确定系统的限值空间。

TLV9104-Q1 高斯分布图 6-9 高斯分布

图 6-9 展示了一个分布示例,其中 µ 或 mu 是分布的均值,而 σ 或 sigma 是系统的标准偏差。对于表现出这种分布的规格,可以预期所有器件中大约三分之二 (68.26%) 器件的值落在平均值的标准偏差或一 σ 内(从 µ–σ 到 µ+σ)。

电气特性 的典型值 一列中列出的值以不同的方式表示,具体取决于规格。根据一般经验法则,如果规格本身具有非零均值(例如增益带宽),那么典型值等于均值 (µ)。然而,如果规格本身具有接近于零(例如输入失调电压)的均值,那么典型值等于均值加上一个标准偏差 (µ + σ),这样才能最为准确地表示典型值。

您可以使用该图表来计算器件中某个规格的近似概率;例如,对于 TLV910x-Q1,典型的输入失调电压值为 300µV,因此所有 TLV910x-Q1 器件中有 68.2% 的器件预计都具有 –300µV 至 +300µV 的失调电压。在 4σ (±1200µV) 条件下,分布的 99.9937% 都具有小于 ±1200µV 的失调电压,这意味着总体的 0.0063% 位于这些限值之外,相当于 15,873 个器件有 1 个器件超出该限值。

在最小值或最大值列中具有值的规格由 TI 指定,超过这些限值的器件会从生产材料中剔除。例如,TLV910x-Q1 系列在 25°C 条件下的最大失调电压为 1.5mV,尽管这相当于约 5σ(约为 170 万个器件中有 1 个器件,可能性微乎其微),但 TI 会将任何失调电压大于 1.5mV 的器件从生产材料中剔除。

对于最小值或最大值列中没有值的规格,可考虑为应用选择 1σ 值的足够限值空间,并使用该值来设计最差情况下的电路。例如,6σ 值相当于约 5 亿个器件中有 1 个器件,发生的可能性微乎其微,可以作为一个宽限值空间选项来设计系统。在这种情况下,TLV910x-Q1 系列在失调电压漂移上没有最大值和最小值,但根据图 5-2 和电气特性 中 0.6µV/°C 的典型值,失调电压漂移的 6σ 值约为 3.6µV/°C。在为最坏情况的系统条件进行设计时,可以使用该值来估计整个温度范围内的最坏失调电压,而不用知道实际的最小值或最大值。

然而,随着时间的推移,工艺差异和调整会改变典型的均值和标准偏差,除非最小值或最大值规格列中给出了值,否则 TI 无法明确器件的性能。此信息旨在仅用于估算器件的性能。