ZHCSWK8 June   2024 TXS0104V-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息(PW、BQA、RUT)
    5. 5.5  电气特性
    6. 5.6  开关特性,VCCA = 1.8V ± 0.15V
    7. 5.7  开关特性,VCCA = 2.5V ± 0.2V
    8. 5.8  开关特性,VCCA = 3.3V ± 0.3V
    9. 5.9  开关特性:Tsk,TMAX
    10. 5.10 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 负载电路
    2. 6.2 电压波形
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 架构
      2. 7.3.2 输入驱动器要求
      3. 7.3.3 上电
      4. 7.3.4 启用和禁用
      5. 7.3.5 I/O 线路上的上拉和下拉电阻器
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
VCCA 电源电压 A -0.5 4.6 V
VCCB 电源电压 B -0.5 6.5 V
VI 输入电压(2) I/O 端口(A 端口) -0.5 4.6 V
I/O 端口(B 端口) -0.5 6.5
OE -0.5 4.6
VO 施加到任一处于高阻抗或断电状态输出的电压(2) A 端口 -0.5 4.6 V
B 端口 -0.5 6.5
VO 施加到任一处于高电平或低电平状态输出的电压(2)(3) A 端口 -0.5 VCCA + 0.5 V
B 端口 -0.5 VCCB + 0.5
IIK 输入钳位电流 VI < 0 -50 mA
IOK 输出钳位电流 VO < 0 -50 mA
IO 持续输出电流 -50 50 mA
通过 VCC 或 GND 的持续电流 -100 100 mA
Tj 结温 150 °C
Tstg 贮存温度 -65 150 °C
超出绝对最大额定值 的运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值 并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出建议运行条件 但在绝对最大额定值 范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能,并缩短器件寿命。
如果遵守输入和输出电流额定值,则可能会超过输入电压和输出负电压额定值。
如果遵守输出电流额定值,则输出正电压额定值可能超过最大 6.5V。