要开始设计过程,请确定以下内容:
- 输入电压范围
- 使用驱动 TXS0104V-Q1 器件的器件电源电压来确定输入电压范围。要获得一个有效的逻辑高电平,这个值必须超过输入端口的 VIH。要获得有效的逻辑低电平,这个值必须小于输入端口的 VIL。
- 输出电压范围
- 使用 TXS0104V-Q1 器件正在驱动的器件电源电压来确定输出电压范围。
- TXS0104V-Q1 器件具有 10kΩ 内部上拉电阻器。如果需要的话,可增加外部上拉电阻器来减少信号迹线上的总 RC。
- 一个外部下拉电阻器减少输出 VOH 和 VOL。使用 方程式 1 来计算由外部下拉电阻器产生的 VOH。
方程式 1.
其中
VCCx 是 VCCA 或 VCCB 上的电源电压,
RPD 是外部下拉电阻器的值