ZHCSWE9B December   2024  – June 2025 BQ2969T

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 引脚详情
        1. 7.3.1.1 输入感测电压,Vx
        2. 7.3.1.2 输出驱动,OUT
        3. 7.3.1.3 电源电压,VDD
        4. 7.3.1.4 控制/PTC 输入引脚,CTL
        5. 7.3.1.5 稳压电源输出,REG
      2. 7.3.2 OUT 过压检测
      3. 7.3.3 稳压器输出电压
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 正常模式
      2. 7.4.2 过压模式
      3. 7.4.3 欠压模式
      4. 7.4.4 CTL/过热模式
      5. 7.4.5 客户测试模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
      4. 8.2.4 用于 PTC 热敏电阻保护的 CTL
      5. 8.2.5 外部 OUT 过驱的 CTL
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

用于 PTC 热敏电阻保护的 CTL

当器件的 CTL 和 VDD 引脚之间连接了 PTC 热敏电阻时,BQ2969T 系列的 CTL 引脚可以提供过热 (OT) 保护。CTL 引脚具有出厂可编程的内部下拉电阻 (RPD),具有 500kΩ、1MΩ、2MΩ 和 10MΩ 选项。在所有运行模式下,RPD 以低占空比脉冲方式运行,因此产生较高的有效电阻 RPD,从而避免从电源消耗大量额外电流。

BQ2969T BQ2969T PTC 配置参考原理图图 8-8 BQ2969T PTC 配置参考原理图

当 CTL 引脚的电压降至低于 VDD - VCTL 阈值且持续时间达到 tUVDELAY 时会进入过热模式,在此模式下,OUT 引脚置为有效。OUT 引脚通常用来启用一个外部 FET 并熔断保险丝,以便禁用电池包。图 8-9 展示了用于过热保护的 CTL 示例。OT 电压跳变阈值定义为电压 VDD 减去 VCTL。例如,假设 VDD 为 16V,VCTL 典型值为 2.8V,要计算 OT 电压跳变阈值,请从 16V 中减去 2.8V,这样可提供 13.2V 的标称 OT 跳变电压阈值。当达到 OT 电压跳变阈值时,PTC 上的电压的标称值始终为 VCTL。

通过 RPDH 电阻实现过热迟滞。在过热保护触发后,RPD 电阻会减半,例如,如果使用 10MΩ 选项,则新电阻 (RPDH) 现在为 5MΩ。出现新的较低电阻意味着,要从过热条件中恢复,需要从 PTC 提供更低的电阻,从而导致 CTL 引脚电压上升到高于 OT 电压跳变阈值。当温度下降时,PTC 电阻会降低,从而允许 OT 恢复,同时 CTL 引脚电压再次升高。

BQ2969T 过热保护图 8-9 过热保护