ZHCSWE9B December   2024  – June 2025 BQ2969T

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 引脚详情
        1. 7.3.1.1 输入感测电压,Vx
        2. 7.3.1.2 输出驱动,OUT
        3. 7.3.1.3 电源电压,VDD
        4. 7.3.1.4 控制/PTC 输入引脚,CTL
        5. 7.3.1.5 稳压电源输出,REG
      2. 7.3.2 OUT 过压检测
      3. 7.3.3 稳压器输出电压
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 正常模式
      2. 7.4.2 过压模式
      3. 7.4.3 欠压模式
      4. 7.4.4 CTL/过热模式
      5. 7.4.5 客户测试模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
      4. 8.2.4 用于 PTC 热敏电阻保护的 CTL
      5. 8.2.5 外部 OUT 过驱的 CTL
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

概述

BQ2969T 系列是高精度、低功耗、二级过压和过热保护器,具有 3mA 稳压输出电源和控制/PTC 输入,适用于锂离子和磷酸铁锂 (LFP) 电池包应用。

通过比较实际电芯电压与过压阈值 VOV,可单独监控 2 节至 4 节串联电池组中的每个电芯是否存在过压情况。过压阈值在出厂时进行了预编程,范围在 3.6V 至 5.2V 之间。当在任意电芯上检测到过压情况时,该器件会启动内部固定延迟计时器。一旦延迟计时器超时,输出引脚会被触发进入活动状态,用于指示发生了过压。输出引脚可配置为高电平有效、漏极开路有源下拉或无源下拉。当检测到所有电芯电压比过压阈值低指定迟滞电平时,该器件从过压状态中恢复。该迟滞电平可编程为 150mV 或 300mV。或者,输出引脚可被编程为:每当自身被激活时,进入锁定且不恢复的状态。

稳压输出电源可编程为 1.5V 至 3.8V,最高可提供 3mA 输出电流,来驱动始终接通的电路,例如实时时钟 (RTC) 振荡器。BQ2969T 系列具有自禁用功能,能够在任意一节电芯的电压低于可编程欠压阈值时关闭稳压输出,从而防止电池电量耗尽。该欠压阈值可在 1V 至 4.15V 的范围内进行编程。

BQ2969T 系列包括一个 CTL 引脚,可用于按需使 OUT 引脚置为有效。当器件上的 CTL 和 VDD 引脚之间连接了 PTC 热敏电阻时,该器件还支持过热 (OT) 保护。

BQ2969T 系列可实现超低功耗运行,在正常运行期间仅消耗 1.23μA(不包括稳压器负载电流),并在欠压条件下降至 0.25μA。即使处于欠压状态,该器件仍会监控电芯电压,并且能够检测任何其他电芯的过压情况(可能发生在不均衡的电池包中),并将输出引脚置为有效。同样,在欠压状态下,该器件仍会监控 CTL 引脚电压,并在使用 PTC 时可以检测过热情况并将输出引脚置为有效。

表 7-1 可编程参数
过压范围 (V) 过压延迟 (s) 过压迟滞 (mV) 欠压范围 (V) OUT 引脚模式 锁存 OUT 稳压器 (V) CTL 下拉电阻 (Ω)
3.6V 至 5.2V,阶跃为 1mV 0.25、0.5、1、2、3、4、5.5、6.5 150、300 1.0V 至 4.15V,阶跃为 50mV 高电平有效、漏极开路有源下拉或无源下拉 是、否 1.5、1.8、2.5、3.0、3.15、3.3、3.8 500k、1M、2M、10M