ZHCSWE9B December 2024 – June 2025 BQ2969T
PRODMIX
如果 CTL 引脚上的电压降至低于 VDD–VCTL 阈值且持续时间达到 tUVDELAY,则进入 CTL/过热模式。在 tUVDELAY 之后,OUT 引脚置为有效,该时间由 TI 预先编程。OUT 引脚通常用来启用一个外部 FET 并熔断保险丝,以便禁用电池包。
CTL 引脚可用作外部电路的控制输入,以便使 OUT 引脚置为有效。还可以通过在器件的 VDD 和 CTL 引脚之间连接 PTC 热敏电阻,从而让该引脚用于实现电芯过热保护。该器件包括从 CTL 引脚到 VSS 的内部下拉电阻,其阻值由 TI 配置。当器件评估 CTL 引脚电平时,会定期启用下拉电阻。随着 PTC 电阻增大,这个具有内部下拉电阻的电阻分压器会导致 CTL 引脚电压降至低于 VDD–VCTL 阈值,从而触发 CTL/过热模式并使 OUT 引脚置为有效。
当触发 CTL/过热模式时,OUT 引脚保持有效,直到 CTL 引脚电压上升到超过 VDD–VCTL 阈值。在 CTL/过热模式下,内部下拉电阻会降至正常值的一半。当 PTC 用于电芯过热保护时,这会导致出现温度迟滞,因此仅在 PTC 热敏电阻降低到较低电阻时才会退出 CTL/过热模式。
如果在器件中配置了锁存选项,则在触发 CTL/过热模式时,OUT 引脚会锁存并保持激活状态。当器件处于客户测试模式时,用于触发 CTL/过热模式的欠压检测延迟降至 tDELAY_CTM。
如果输出未配置为在置为有效时锁存,则当 CTL 引脚电压上升至超过 VDD–VCTL 阈值时,器件会恢复正常模式。如果所有电芯电压都高于 VUVREG,则稳压输出在该模式下保持启用。