ZHCSWB7
May 2024
TCAN2410-Q1
,
TCAN2411-Q1
ADVANCE INFORMATION
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
引脚配置和功能
5
器件和文档支持
5.1
文档支持
5.1.1
CAN 收发器物理层标准:
5.1.2
EMC 要求:
5.1.3
符合性测试要求:
5.1.4
相关文档
5.2
接收文档更新通知
5.3
支持资源
5.4
商标
5.5
静电放电警告
5.6
术语表
6
修订历史记录
7
机械、封装和可订购信息
7.1
卷带包装信息
7.2
机械数据
1
特性
符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
符合 ISO 11898-2:2024 对 CAN-FD 的要求
集成具有 1A 输出能力的 3.3V 或 5V 降压稳压器 (VCC1)
提供基于 VSEL 引脚连接的引脚可选输出(3.3V 或 5V)
1.8MHz 到 2.4MHz 的开关频率选项可实现更小的板载电感器
集成展频调制可改善 EMC 性能
5V LDO 稳压器 (VCC2) 最高支持 200mA,并具有非板载功能和电池短路保护
多种从睡眠模式唤醒的方法
CAN 总线唤醒模式 (WUP)
通过四个 WAKE 端子实现本地唤醒 (LWU)
采用高侧开关 (HSS4) 的循环检测唤醒
选择性唤醒/局部联网功能,仅限 TCAN2411-Q1
使用 SW 引脚实现数字唤醒
WAKE 引脚可配置为 ID 引脚,用于识别车辆中的 ECU 位置
四个高侧开关可支持多个负载并实现循环检测唤醒
也可选择将失效防护输出引脚 (LIMP) 用作低侧开关
±58V 总线故障保护
高级 CAN 总线故障诊断
支持超时、窗口和 Q&A 看门狗
访问 EEPROM 以保存器件配置
采用 32 引脚无引线封装,具有可湿性侧面,提高了自动光学检测 (AOI) 能力