ZHCSWB7 May   2024 TCAN2410-Q1 , TCAN2411-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5器件和文档支持
    1. 5.1 文档支持
      1. 5.1.1 CAN 收发器物理层标准:
      2. 5.1.2 EMC 要求:
      3. 5.1.3 符合性测试要求:
      4. 5.1.4 相关文档
    2. 5.2 接收文档更新通知
    3. 5.3 支持资源
    4. 5.4 商标
    5. 5.5 静电放电警告
    6. 5.6 术语表
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息
    1. 7.1 卷带包装信息
    2. 7.2 机械数据

引脚配置和功能

TCAN2410-Q1 TCAN2411-Q1 RHB 封装,32 引脚 (VQFN)(顶视图)图 4-1 RHB 封装,32 引脚 (VQFN)
(顶视图)
表 4-1 引脚功能
名称引脚编号类型(1)说明
RHB
WAKE2/ID21I支持高电压 (HV)。本地唤醒输入端子。

可配置为 ID 引脚

WAKE1/ID12I支持 HV。本地唤醒输入端子。可配置为 ID 引脚
LIMP/LSS3O支持 HV。跛行回家模式输出(低电平有效;开漏输出)
HSS44OHV。高侧开关 4 输出
HSS35OHV。高侧开关 3 输出
HSS26OHV。高侧开关 2 输出
HSS17OHV。高侧开关 1 输出
VHSS8PHV。针对高侧开关的独立输入电源。通常连接到电池,但也可以独立供电。
VSUPB9PHV。来自电池的降压稳压器输入电源。

VSUPB 和 VSUP 必须由相同的电池电源供电,但必须按应用原理图中所示通过 EMI 滤波器隔开,以减少 VSUP 引脚上的传导 EMI。

BUCKSW10PHV。降压稳压器开关节点。连接到功率电感器。

GND

11

G

接地

BOOT12PHV。内部高侧驱动器的自举电源电压。在该引脚与 BUCKSW 引脚之间连接一个 100nF 优质电容器。
VCC113P降压稳压器输出 3.3V 或 5V。将优质电容器连接到 GND。
nRST14I/O低压 (LV) 数字。VCC1 欠压监控输出引脚(低电平有效)和器件复位输入
nINT15OLV 数字。中断输出(低电平有效)
SW16I

LV 数字。编程模式输入引脚(SPI 可配置高电平有效或低电平有效)。

60kΩ 的内部上拉(低电平有效配置)或下拉(高电平有效配置)

SCK17ILV 数字。SPI 时钟输入
SDI18I

LV 数字。SPI 数据输入。

60kΩ 的内部上拉

SDO19OLV 数字。SPI 数据输出。
nCS20I

LV 数字。片选输入(低电平有效)。

60kΩ 的内部上拉

VSEL21I

LV 数字。

VCC1 输出电压选择器引脚。
  1. 连接到 GND: VCC1 = 5V
  2. 悬空:VCC1 = 3.3V。

30kΩ 的内部上拉

GFO22OLV 数字。通用输出引脚(SPI 可配置);

推挽

CTXD23ILV 数字。CAN 发送数据输入(显性总线状态下为低电平;隐性总线状态下为高电平);

60kΩ 的内部上拉。

CRXD24OLV 数字。CAN 接收数据输出(显性总线状态下为低电平;隐性总线状态下为高电平),三态
VSUP25PHV。输入电源引脚,通常连接到电池。
VCC226P5V LDO 输出。电池短路保护。
VCAN27PCAN FD 收发器的 5V 电源输入
CANH28I/O支持 HV。高电平 CAN 总线 I/O 线路
CANL29I/O支持 HV。低电平 CAN 总线 I/O 线路
GND30G接地连接:必须焊接至地
WAKE4/ID431I支持 HV。本地唤醒输入端子。可配置为 ID 引脚
WAKE3/ID332IHV。本地唤醒输入端子。可配置为 ID 引脚
NC-NC内部未连接。
GND散热焊盘G接地连接:必须焊接至地
I = 输入,O = 输出,I/O = 输入或输出,G = 接地,P = 电源,NC = 无连接