ZHCSWB7 May   2024 TCAN2410-Q1 , TCAN2411-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5器件和文档支持
    1. 5.1 文档支持
      1. 5.1.1 CAN 收发器物理层标准:
      2. 5.1.2 EMC 要求:
      3. 5.1.3 符合性测试要求:
      4. 5.1.4 相关文档
    2. 5.2 接收文档更新通知
    3. 5.3 支持资源
    4. 5.4 商标
    5. 5.5 静电放电警告
    6. 5.6 术语表
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息
    1. 7.1 卷带包装信息
    2. 7.2 机械数据

说明

TCAN241x-Q1 是系统基础芯片 (SBC) 系列,内置了支持控制局域网灵活数据速率 (CAN FD) 并满足 ISO-11898:2-2024 物理层要求的收发器。该 CAN FD 收发器支持高达 8Mbps 的数据速率。TCAN241x-Q1 集成了一个可输出 3.3V 或 5V 并提供高达 1A 输出电流的降压稳压器 (VCC1)。降压稳压器集成了展频调制功能,可改善 EMC 性能。VCC2 LDO 为高达 200mA 的负载提供 5V 输出。TCAN2411-Q1 通过识别选择性唤醒帧 (WUF) 来支持局部联网

TCAN241x-Q1 具有 LIMP、四个本地唤醒输入和四个高侧开关等特性。高侧开关可由开/关、10 位 PWM 或计时器控制。利用 GFO 引脚,可以控制外部 CAN FD、LIN 收发器、CAN SBC 或 LIN SBC。WAKE 引脚可以配置为基于静态检测、循环检测(使用 HSS4 引脚)和脉冲进行唤醒。这些器件提供 EEPROM 来存储特定器件配置信息,从而避免在电源波动后进行大量重新编程。

封装信息
器件型号封装(1)封装尺寸(2)
TCAN2410-Q1TCAN2411-Q1VQFN (32)5mm x 5mm
有关更多信息,请参阅节 7
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
TCAN2410-Q1 TCAN2411-Q1 典型应用图典型应用图