ZHCSW70A May 2024 – October 2024 BQ25856-Q1
PRODUCTION DATA
有两个不同的阈值用于限制充电电流(如果两者都启用,则其中的最低限制适用):
要使用 ICHG 引脚设置最大充电电流,需要使用一个连接到 PGND 的下拉电阻器。需要使用一个 5mΩ RBAT_SNS 检测电阻。充电电流限制由以下公式控制:
预充电限流定义为 IPRECHG_MAX = 20% x ICHG_MAX,终止电流为 ITERM = 10% x ICHG_MAX。
实际充电电流限制是 ICHG 引脚设置和 I2C 寄存器设置 (ICHG_REG) 之间的较低值。例如,如果寄存器设置为 10A (0xC8),并且 ICHG 引脚连接了一个接地的 10kΩ 电阻器 (KICHG = 50A-kΩ),从而使电流为 5A,则实际充电电流限制为 5A。器件将 ICHG 引脚调节为 VREF_ICHG。如果 ICHG 引脚电压超过 VREF_ICHG,则器件进入充电电流调节状态。
当器件不处于充电电流调节状态时,也可使用 ICHG 引脚来监控充电电流。当未处于充电电流调节状态时,ICHG 引脚上的电压 (VICHG) 与实际充电电流成正比。ICHG 引脚可用于监控电池电流,其关系如下:
例如,如果 ICHG 引脚使用 10kΩ电阻器进行设置,ICHG 电压为 1.0V,则实际充电电流介于 2.4A 和 2.6A 之间(基于指定的 KICHG)。
如果 ICHG 引脚短接至 PGND,则充电电流限制由 ICHG_REG 寄存器设置。如果不需要硬件充电限流功能,建议将该引脚短接至 PGND。可以通过将 EN_ICHG_PIN 位设置为 0 来禁用 ICHG 引脚功能(建议在引脚短接至 PGND 时执行该操作)。当该引脚被禁用时,通过 ICHG 引脚实现的充电电流限制和监控功能不可用。
要使用 ICHG_REG 寄存器位设置最大充电电流,请对 ICHG_REG 寄存器位进行写入。充电电流限制范围为 400mA 至 20,000mA,阶跃为 50mA。默认 ICHG_REG 被设置为最大代码,从而允许 ICHG 引脚限制硬件中的电流。