ZHCSW70A May 2024 – October 2024 BQ25856-Q1
PRODUCTION DATA
当电池电压高于充电阈值且电流低于终止电流时,器件终止充电周期。终止电流阈值由 10% x ICHG 引脚设置或 ITERM 寄存器设置之间的较低选项控制。
在使用 ICHG 引脚对电流进行编程的独立应用中,终止阈值设置为 ICHG 引脚值的 10%(10A ICHG 引脚编程会产生 1A 终止)。
在主机控制型应用中,可以使用 ITERM 寄存器位对终止电流进行编程。ICHG 引脚仍可用于设置充电电流的硬件限制。
充电周期完成后,降压/升压转换器关闭。当终止发生时,状态寄存器 CHARGE_STAT 被设置为 111,并且一个 INT 脉冲被置为有效以发送至主机。当充电器器件处于输入电流或输入电压调节状态时,终止功能被暂时禁用。可以通过向 EN_TERM 写入 0 来永久禁用终止。
在低终止电流下,由于比较器偏移,实际终止电流可能比终止目标高 20%。为了补偿比较器偏移,可在检测到终止后应用可编程充电完成计时器(默认禁用)。充电完成计时器遵循安全计时器限制,因此,如果安全计时器暂停,充电完成计时器也暂停。同样,如果安全计时器加倍,则充电完成计时器也会加倍。CHARGE_STAT 通过 110 代码报告充电完成计时器是否处于活动状态。充电完成计时器到期后,CHARGE_STAT 寄存器会被设置为 111,并且一个 INT 脉冲被置为有效以发送至主机。