ZHCSVZ1B April   2024  – January 2025 ISO7741TA-Q1 , ISO7741TB-Q1 , ISO7742TA-Q1 , ISO7742TB-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  绝缘规格
    7. 5.7  安全相关认证
    8. 5.8  安全限值
    9. 5.9  变压器电气特性
    10. 5.10 电气特性 - 5V 电源
    11. 5.11 电源电流特性 - 5V 电源
    12. 5.12 电气特性 - 3.3V 电源
    13. 5.13 电源电流特性 - 3.3V 电源
    14. 5.14 电气特性 - 2.5V 电源 
    15. 5.15 电源电流特性 - 2.5V 电源
    16. 5.16 开关特性 - 5V 电源
    17. 5.17 开关特性 - 3.3V 电源
    18. 5.18 开关特性 - 2.5V 电源
    19. 5.19 绝缘特性曲线
    20. 5.20 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 电磁兼容性 (EMC) 注意事项
      2. 7.3.2 推挽式转换器
      3. 7.3.3 磁芯磁化
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 器件 I/O 原理图
      2. 7.4.2 启动模式
      3. 7.4.3 运行模式
      4. 7.4.4 扩频时钟
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 驱动能力
        2. 8.2.2.2 LDO 选择
        3. 8.2.2.3 二极管选型
        4. 8.2.2.4 电容器选型
        5. 8.2.2.5 变压器选择
          1. 8.2.2.5.1 V-t 积计算
          2. 8.2.2.5.2 匝数比估算
          3. 8.2.2.5.3 推荐的变压器
      3. 8.2.3 应用曲线
        1. 8.2.3.1 绝缘寿命
      4. 8.2.4 系统示例
        1. 8.2.4.1 更高的输出电压设计
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 PCB 材料
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1. 11.1 卷带包装信息

绝缘规格

参数 测试条件 值 单位
DW-16
CLR 外部间隙(1) 端子间的最短空间距离 >8 mm
CPG 外部爬电距离(1) 端子间的最短封装表面距离 >8 mm
DTI 绝缘穿透距离 最小内部间隙 >17 μm
CTI 相对漏电起痕指数 DIN EN 60112 (VDE 0303-11);IEC 60112 >600 V
材料组 符合 IEC 60664-1 I
过压类别(符合 IEC 60664-1) 额定市电电压 ≤ 300VRMS I-IV
额定市电电压 ≤ 600VRMS I-IV
额定市电电压 ≤ 1000VRMS I-III
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)(2)
VIORM 最大重复峰值隔离电压 交流电压(双极) 2121 VPK
VIOWM 最大工作隔离电压 交流电压;时间依赖型电介质击穿 (TDDB) 测试 1500 VRMS
直流电压 2121 VDC
VIOTM 最大瞬态隔离电压 VTEST = VIOTM,
t = 60s(鉴定测试);
VTEST = 1.2 x VIOTM,
t = 1s(100% 生产测试)
7071 VPK
VIMP 最大脉冲电压(3) 在空气中进行测试,符合 IEC 62368-1 标准的 1.2/50µs 波形 8000 VPK
VIOSM 最大浪涌隔离电压(4) VIOSM ≥ 1.3 x VIMP;根据 IEC 62368-1,在油中测试(鉴定测试),1.2/50µs 波形  12800 VPK
qpd 视在电荷(5) 方法 a,输入输出安全测试子组 2/3 后,
Vini = VIOTM,tini = 60s;
Vpd(m) = 1.2 x VIORM,tm = 10s
≤5 pC
方法 a,输入环境测试子组 1 后,
Vini = VIOTM,tini = 60s,
Vpd(m) = 1.3 x VIORM,tm = 10s
≤5
方法 b:常规测试时(100% 生产测试);
Vini = 1.2 × VIOTM,tini = 1s;
Vpd(m) = 1.875 × VIORM,tm = 1s(方法 b1)或
Vpd(m) = Vini,tm = tini(方法 b2)
≤5
CIO 势垒电容,输入至输出(6) VIO = 0.4 x sin(2πft),f = 1MHz ≅1 pF
RIO 隔离电阻(6) VIO = 500V,TA = 25°C >1012 Ω
VIO = 500V,100°C ≤ TA ≤ 125°C >1011
VIO = 500V,TS = 150°C >109
污染等级 2
气候类别 55/125/21
UL 1577
VISO 最大耐受隔离电压 VTEST = VISO,t = 60s(鉴定测试);
VTEST = 1.2 x VISO,t = 1s(100% 生产测试)
5000 VRMS
爬电距离和间隙应满足应用的特定设备隔离标准中的要求。请注意保持电路板设计的爬电距离和间隙,从而确保印刷电路板上隔离器的安装焊盘不会导致此距离缩短。在特定的情况下,印刷电路板上的爬电距离和间隙变得相等。在印刷电路板上采用插入坡口和/或肋材等技术有助于提高这些规格。
此耦合器仅适用于安全额定值范围内的安全电气绝缘。应借助合适的保护电路来确保符合安全等级。
在空气中进行测试,以确定封装的浪涌抗扰度。
在油中进行测试,以确定隔离栅的固有浪涌抗扰度。
视在电荷是局部放电 (pd) 引起的电气放电。
将隔离栅每一侧的所有引脚都连在一起,构成一个双端子器件。