ZHCSVZ1B April   2024  – January 2025 ISO7741TA-Q1 , ISO7741TB-Q1 , ISO7742TA-Q1 , ISO7742TB-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  绝缘规格
    7. 5.7  安全相关认证
    8. 5.8  安全限值
    9. 5.9  变压器电气特性
    10. 5.10 电气特性 - 5V 电源
    11. 5.11 电源电流特性 - 5V 电源
    12. 5.12 电气特性 - 3.3V 电源
    13. 5.13 电源电流特性 - 3.3V 电源
    14. 5.14 电气特性 - 2.5V 电源 
    15. 5.15 电源电流特性 - 2.5V 电源
    16. 5.16 开关特性 - 5V 电源
    17. 5.17 开关特性 - 3.3V 电源
    18. 5.18 开关特性 - 2.5V 电源
    19. 5.19 绝缘特性曲线
    20. 5.20 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 电磁兼容性 (EMC) 注意事项
      2. 7.3.2 推挽式转换器
      3. 7.3.3 磁芯磁化
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 器件 I/O 原理图
      2. 7.4.2 启动模式
      3. 7.4.3 运行模式
      4. 7.4.4 扩频时钟
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 驱动能力
        2. 8.2.2.2 LDO 选择
        3. 8.2.2.3 二极管选型
        4. 8.2.2.4 电容器选型
        5. 8.2.2.5 变压器选择
          1. 8.2.2.5.1 V-t 积计算
          2. 8.2.2.5.2 匝数比估算
          3. 8.2.2.5.3 推荐的变压器
      3. 8.2.3 应用曲线
        1. 8.2.3.1 绝缘寿命
      4. 8.2.4 系统示例
        1. 8.2.4.1 更高的输出电压设计
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 PCB 材料
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1. 11.1 卷带包装信息

LDO 选择

合适的低压降稳压器的最低要求为:

  • 电流驱动能力必须略高于应用的规定负载电流,避免 LDO 降至稳压范围以下。因此,对于 550mA 的负载电流,应选择 600mA 至 700mA 的 LDO。尽管具有更高驱动能力的稳压器是可以接受的,但该等稳压器往往也具有更高的压降电压,会导致转换器整体效率降低。
  • 为保持效率,必须最大限度降低规定负载电流下的内部压降电压 VDO。对于低成本 700mA LDO,在 700mA 下 600mV 的 VDO 很常见。但要注意的是,这一降低数值通常是在室温条件下规定的,随着温度升高,该数值可能会增加到原有数值的 2 倍,这又会导致所需最小输入电压升高。
  • 防止稳压器降至线路调节范围以下所需的最小输入电压由以下公式给出:
    方程式 1. VI-min = VDO-max + VO-max

    为了确定最坏情况下的 VI,用户必须确定 LDO 数据表中规定的用于额定输出电流(即:600mA)的 VDO 与 VO 的最大值,然后将该等数值相加。此外,用户还必须规定,在规定的负载电流下,推挽式整流器的输出电压等于或大于 VI-min。如果输出电压不等于或大于 VI-min,LDO 就会丧失线路调节功能,输入端任何变化都会直接传递到输出端。因此,在低于 VI-min 时,输出电压会跟随输入,调节器的行为就像一个简单的导体。

  • 最大稳压器输入电压必须高于空载时的整流器输出。在这种情况下,没有次级电流反射回初级,因此使 RDS-on 上的电压降可以忽略不计,并允许整个转换器输入电压在初级上下降。此时,次级电压达到最大电压
    方程式 2. VS-max = VIN-max × n

其中 VIN-max 为最大转换器输入电压,n 为变压器匝数比。因此,为避免 LDO 损坏,稳压器的最大输入电压必须大于 V S-max。表 8-3 列出了推挽式转换器中常用的各种匝数比的最大次级电压。

表 8-3 各种推挽配置所需的最大 LDO 输入电压
推挽式转换器LDO
配置VIN-max [V]匝数比VS-max [V]VI-max [V]
3.3VIN 至 3.3VOUT3.61.5 ± 3%5.66 至 10
3.3VIN 至 5VOUT3.62.2 ± 3%8.210
5VIN 至 5VOUT5.51.5 ± 3%8.510