ZHCSVZ1B April   2024  – January 2025 ISO7741TA-Q1 , ISO7741TB-Q1 , ISO7742TA-Q1 , ISO7742TB-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  绝缘规格
    7. 5.7  安全相关认证
    8. 5.8  安全限值
    9. 5.9  变压器电气特性
    10. 5.10 电气特性 - 5V 电源
    11. 5.11 电源电流特性 - 5V 电源
    12. 5.12 电气特性 - 3.3V 电源
    13. 5.13 电源电流特性 - 3.3V 电源
    14. 5.14 电气特性 - 2.5V 电源 
    15. 5.15 电源电流特性 - 2.5V 电源
    16. 5.16 开关特性 - 5V 电源
    17. 5.17 开关特性 - 3.3V 电源
    18. 5.18 开关特性 - 2.5V 电源
    19. 5.19 绝缘特性曲线
    20. 5.20 典型特性
  7. 参数测量信息
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 电磁兼容性 (EMC) 注意事项
      2. 7.3.2 推挽式转换器
      3. 7.3.3 磁芯磁化
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 器件 I/O 原理图
      2. 7.4.2 启动模式
      3. 7.4.3 运行模式
      4. 7.4.4 扩频时钟
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 驱动能力
        2. 8.2.2.2 LDO 选择
        3. 8.2.2.3 二极管选型
        4. 8.2.2.4 电容器选型
        5. 8.2.2.5 变压器选择
          1. 8.2.2.5.1 V-t 积计算
          2. 8.2.2.5.2 匝数比估算
          3. 8.2.2.5.3 推荐的变压器
      3. 8.2.3 应用曲线
        1. 8.2.3.1 绝缘寿命
      4. 8.2.4 系统示例
        1. 8.2.4.1 更高的输出电压设计
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 PCB 材料
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1. 11.1 卷带包装信息

特性

  • 符合汽车应用 AEC-Q100 要求
  • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
    • 有助于进行 ISO 26262 系统设计的文档
  • 100Mbps 数据速率
  • 稳健可靠的隔离栅:
    • 在 1500VRMS 工作电压下预计寿命超过 30 年
    • 额定值为 5000VRMS
    • 浪涌能力高达 12.8kV
    • 适用于数字隔离器的 ±150kV/μs 的典型 CMTI
  • 宽电源电压范围:2.25V 至 5.5V
  • 2.25V 至 5.5V 电平转换
  • 默认输出高电平ISO774xT)与低电平ISO774xFT)选项
  • 低功耗,1Mbps 时每通道的电流典型值为 1.5mA
  • 低传播延迟:5V 时典型值为 10.7ns
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
  • 用于变压器的推挽式驱动器
  • 高输出驱动:5V 电源时最大电流为 0.7A
  • 低 RON,4.5V 电源时的最大值为 0.4Ω
  • 扩频时钟
  • 采用 5V 电源时,变压器驱动器的电流限制典型值为 1.75A。
  • 安全相关认证(待审核):
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 组件认证计划
    • IEC 61010-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1 和 GB 4943.1 认证