ZHCSVY4A April 2024 – September 2025 LSF0002
PRODUCTION DATA
对于每个通道 (n),当 An 或 Bn 端口为低电平时,开关在 An 和 Bn 端口之间提供一个低阻抗路径;相应的 Bn 或 A 端口将被拉至低电平。开关的低 RON 可实现具有超小传播延迟和信号失真的连接。
表 7-1 汇总了器件运行相关信息。有关 LSF 系列器件正常运行的更多详细信息,请参阅使用 LSF 系列进行下行转换 和使用 LSF 系列进行上行转换 视频。
| 信号方向(1) | 输入状态 | 开关状态 | 功能 |
|---|---|---|---|
| B 至 A(下行转换) | B = 低电平 | 导通 (低阻抗) | A 侧电压通过开关被拉低至 B 侧电压 |
| B = 高电平 | 关闭 (高阻抗) | A 侧电压被钳制于 VEXT,A(2) | |
| A 至 B(上行转换) | A = 低电平 | 导通 (低阻抗) | B 侧电压通过开关被拉低至 A 侧电压 |
| A = 高电平 | 关闭 (高阻抗) | B 侧电压被钳制在 VEXT,A,然后上拉至 VEXT,B 电源电压 |