ZHCSVY4A April 2024 – September 2025 LSF0002
PRODUCTION DATA
LSF0002能用于电平转换中,将不同接口电压下运行的器件或系统连接在一起,并且在 VEXTA = VEXTB 时能够进行开关。当器件设置为启用/禁用时,LSF0002 的 I/O 可以置于 HIGH-Z 中。LSF 系列器件非常适合在开漏驱动器连接至数据 I/O 的应用中使用。如有适当的上拉电阻器和布局,LSF 可以达到 100MHz。LSF 系列也可用于将推挽驱动器连接到数据 I/O 的应用。有关器件设置和运行的概述,请参阅 Logic Minute 系列培训:了解 LSF 系列双向多电压电平转换器。