ZHCSVY4A April   2024  – September 2025 LSF0002

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 开关特性(下行转换):BN = 3.3V
    7. 5.7 开关特性(下行转换):BN = 2.5V
    8. 5.8 开关特性(上行转换):BN = 3.3V
    9. 5.9 开关特性(上行转换):BN = 2.5V
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 自动双向电压转换
      2. 7.3.2 VBIAS/使能
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 开漏接口(I2C、PMBus、SMBus 和 GPIO)
        1. 8.2.1.1 设计要求
          1. 8.2.1.1.1 启用和禁用指南
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
          1. 8.2.1.2.1 双向转换
          2. 8.2.1.2.2 确定上拉电阻器的大小
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 混合模式电压转换
      3. 8.2.3 Vref_B < Vref_A + 0.8V 时的电压转换
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

Vref_B < Vref_A + 0.8V 时的电压转换

如启用和禁用指南部分所述,通常建议 VEXT,B> VEXT,A + 0.8V;但只要在设计时关注额外的注意事项,该器件仍可在 VEXT,B < VEXT,A + 0.8V 的条件下运行。

典型工作模式 (VEXT,B > VEXT,A + 0.8V):在这种情况下,A 侧不需要上拉电阻器即可实现正确的降压转换。当由 B 到 A 进行降压转换时,A 侧 I/O 端口将钳制于 VEXT,A,以便提供适当的电压转换。有关器件运行的更多说明,请参阅使用 LSF 系列进行下行转换 视频。

VEXT,B < VEXT,A + 0.8V 运行的要求:在这种情况下,VEXT,A 和 VEXT,B 之间没有足够大的电压差,因此 A 侧 I/O 端口将被钳位在 VEXT,A 电压处,而不是接近 VEXT,B – 0.8V 的电压处。例如,如果 VEXT,B = 1.8V 且 VEXT,A = 1.2V,则 A 侧 I/O 将被钳位至大约 1.0V 的电压。因此,要在此类条件下运行,必须满足以下附加设计注意事项:

  • 运行期间 VEXT,B 必须大于 VEXT,A (VEXT,B > VEXT,A)
  • 应在 A 侧 I/O 端口上安装上拉电阻器,以便将线路完全上拉至所需电压。

图 8-4 展示了此设置的示例,使用 LSF0002 实现了 1.2V ↔ 1.8V 转换。只要遵循了建议运行条件 表,此类设置也适用于其他电压节点,例如 1.8V ↔ 2.5V,1.05V ↔ 1.5V 等。

LSF0002 使用 LSF0002 进行 1.2V 至 1.8V 电平转换图 8-4 使用 LSF0002 进行 1.2V 至 1.8V 电平转换