ZHCSVY1D September 2010 – May 2025 TPS736-Q1
PRODUCTION DATA
虽然无需输入电容器即可实现稳定,好的模拟设计实践是将一个 0.1μF 至 1μF 低 ESR 电容器连接到稳压器附近的输入电源上。该输入电容器可抵消电抗性输入源,并改善瞬态响应、噪声抑制和纹波抑制性能。如果有可能出现较大、快速上升时间的负载瞬态或者器件距离电源几英寸远的话,有可能需要一个更大电容值的电容器。
TPS736xx-Q1 无需输出电容器即可实现稳定并具有无电容器的最大相位裕量。该稳压器设计用于与所有可用类型和电容值的电容器一起工作时保持稳定。在多个低 ESR 电容器并联的应用中,当 COUT 与总 ESR 的乘积降至低于 50nF × Ω 时,有可能发生振铃。总 ESR 包括全部寄生电阻,其中有电容器 ESR 和电路板、插槽、和焊点结合处电阻。在大多数应用中,电容器 ESR 和走线电阻值的总和满足这一要求。