ZHCSVY1D September 2010 – May 2025 TPS736-Q1
PRODUCTION DATA
一个精准带隙基准用于生成内部基准电压 VREF。该基准电压是 TPS736xx-Q1 的主要噪声源。该基准电压在基准输出端 (NR) 产生大约 32μVRMS (10Hz 至 100kHz)。稳压器控制环路对基准噪声的增益补偿与对基准电压的增益补偿一致,这样稳压器的噪声电压可通过方程式 3 大约确定。

由于 VREF 的值为 1.2V,这个相互关系简化至方程式 4

(对于没有 CNR 的情况)。
当一个外部降噪电容器 CNR 被从 NR 接至接地时,一个与降噪引脚 (NR) 串联的内部 27kΩ 电阻器为电压基准形成一个低导通滤波器。因为 CNR = 10nF,根据方程式 5 中的大致关系,10Hz 至 100kHz 带宽内的总噪声被减少了大约 3.2 倍:

CNR = 10nF。
TPS73601 可调版本没有可用的 NR 引脚。不过,将一个反馈电容器 CFB 从输出连接至反馈引脚 (FB) 将降低输出噪声并提升负载瞬态性能。
TPS736xx-Q1 使用一个内部电荷泵来形成一个内部电源电压,此电压足以将 NMOS 导通元件的栅极驱动至高于 VOUT 的水平。此电荷泵在大约 4MHz 时生成大约 250μV 的开关噪声;然而,对于大多数 IOUT 和 COUT 的值,电荷泵噪声对于稳压器输出的影响可以忽略不计。