ZHCSVW9B March 2024 – March 2026 TDA4AEN-Q1 , TDA4VEN-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOH | 电压,输出高电平 | 差分负载 = 100Ω | 1.5 | V | ||
| VOL | 电压,输出低电平 | 0.925 | V | |||
| VOCM | 电压,输出共模 | 1.125 | 1.375 | V | ||
| ΔVOCM | 电压差值,输出共模 (高电平和低电平稳态之间的差值) | 30 | mV | |||
| VOD | 电压,输出差分 | 250 | 400 | mV | ||
| ΔVOD | 电压差值,输出差分 (高电平和低电平稳态之间的差值) | 50 | mV | |||
| IOS | 电流,输出短路 | V = VSS 差分负载 = 100Ω | -5 | mA | ||
| IOZ | 电流,输出高阻态 | V = VDD(1) 或 V = VSS | -10 | 4 | 40 | µA |