ZHCSVW9B March 2024 – March 2026 TDA4AEN-Q1 , TDA4VEN-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8V 模式 | ||||||
| VIL | 输入低电压 | 0.58 | V | |||
| VILSS | 输入低电压稳态 | 0.58 | V | |||
| VIH | 输入高电压 | 1.27 | V | |||
| VIHSS | 输入高电压稳态 | 1.7 | V | |||
| VHYS | 输入迟滞电压 | 150 | mV | |||
| IIN(1) | 输入漏电流。 | VI = 1.8V | 10 | µA | ||
| VI = 0V | -10 | µA | ||||
| RPU | 上拉电阻器 | 40 | 50 | 60 | kΩ | |
| RPD | 下拉电阻器 | 40 | 50 | 60 | kΩ | |
| VOL | 输出低电压 | 0.45 | V | |||
| VOH | 输出高电压 | VDD(2) - 0.45 | V | |||
| IOL(3) | 低电平输出电流 | VOL(MAX) | 4 | mA | ||
| IOH(3) | 高电平输出电流 | VOH(MIN) | 4 | mA | ||
| SRI(5) | 输入压摆率 | 18f(4) 或 1.8E+6 |
V/s | |||
| 3.3V 模式 | ||||||
| VIL | 输入低电压 | 0.25 × VDD(2) | V | |||
| VILSS | 输入低电压稳态 | 0.15 × VDD(2) | V | |||
| VIH | 输入高电压 | 0.625 × VDD(2) | V | |||
| VIHSS | 输入高电压稳态 | 0.625 × VDD(2) | V | |||
| VHYS | 输入迟滞电压 | 150 | mV | |||
| IIN(1) | 输入漏电流。 | VI = 3.3V | 10 | µA | ||
| VI = 0V | -10 | µA | ||||
| RPU | 上拉电阻器 | 40 | 50 | 60 | kΩ | |
| RPD | 下拉电阻器 | 40 | 50 | 60 | kΩ | |
| VOL | 输出低电压 | 0.125 × VDD(2) | V | |||
| VOH | 输出高电压 | 0.75 × VDD(2) | V | |||
| IOL(3) | 低电平输出电流 | VOL(MAX) | 6 | mA | ||
| IOH(3) | 高电平输出电流 | VOH(MIN) | 10 | mA | ||
| SRI(5) | 输入压摆率 | 33f(4) 或 3.3E+6 |
V/s | |||