ZHCSVV3C April 2024 – November 2025 TPS7H4011-SEP , TPS7H4011-SP
PRODUCTION DATA
要计算输出电感器的最小值,请使用方程式 10。KL 是一个系数,表示电感器纹波电流值与最大输出电流 IOUT 之比,如方程式 9 所示。由于输出电容器的纹波电流额定值必须大于或等于电感器纹波电流,因此选择高电感器纹波电流会影响输出电容器的选择。一般而言,设计人员可以根据特定系统需求自行决定电感纹波值。KL 的典型值范围为 10% 至 50%。对于低输出电流,可以增大 KL 的值以减小输出电感器的值。
对于此设计示例,使用 KL = 18% 且 VIN(max) = 12.6V (12V + 5%)。计算得出的电感值为 2.26µH,选择最接近的可用 2.2µH 电感器。产生的纹波电流可以根据方程式 11 进行计算。在本设计中,产生的纹波电流为 2.2A。
对于输出滤波电感器而言,至关重要的是不得超出额定 RMS 电流和饱和电流。RMS 电流可根据方程式 12 求出,峰值电感器电流可根据方程式 13 求出。
对于本设计,RMS 电感器电流为 12A,峰值电感器电流为 13.11A。为满足这一要求,选择了 Kemet MPX1D1250L2R2 电感器。此电感器的饱和电流额定值为 28.5A,RMS 电流额定值为 21A。
流经电感器的电流为电感纹波电流外加输出电流。在上电、故障或瞬态负载条件下,电感器电流可能会增加到之前计算的峰值电感器电流水平以上。在瞬态条件下,电感电流可升至器件的开关电流限值。为此,最为保守的方法是规定电感的额定饱和电流(而非峰值电感电流)大于等于器件的最大开关电流限值。
建议将典型电流限制值设置为比峰值电感电流至少高 25%,以确保在启用电流限制值之前有足够的裕度。这样可得出建议的典型电流限值为 16.3875A。选择最大电流限值会使高侧 1 电流限值为 18.3A(典型值)。将 ILIM 连接到 AVDD 以使用节 9.3.9.1.1中所述的最大电流限值。当 VCOMP = 0.6V 时,此电流限值得到的标称 gmps 为 22.4S,当 IOUT = 12A 时,此电流限值得到的标称 gmps 为 20.4A。