ZHCSVV3C April 2024 – November 2025 TPS7H4011-SEP , TPS7H4011-SP
PRODUCTION DATA
PWRGD 引脚是一个开漏输出,当输出电压达到适当范围时置为有效。PWRGD 引脚可以通过一个电阻器上拉至 VOUT 或处于器件建议运行条件下的另一个电压电平。选择电阻器阻值,使 PWRGD 灌入的最大电流保持在建议运行条件下的最大电流 2mA。通常,10kΩ 的上拉电阻就足够了。使用较大值的电阻器可以更大限度地降低功率耗散,但由于上拉电阻较弱,开关噪声可能会耦合到 PWRGD 信号中。
当 VOUT 处于其编程值的特定百分比范围内时,PWRGD 将置为有效或无效。这是通过比较 VSENSE (VSENSE = VSNS+ − VSNS-) 至 (VREF + VSNS-) 上的电压来实现的。无论是否采用差分遥感技术,这都支持使用相同的电源正常电平。如果没有使用差分遥感(这意味着 VSNS-= GND),那么它会被简化,从而将 VSNS+ 上的电压与 VREF 相比较。
例如,当 VSENSE 达到其最终值的 PWRGDLOW_R%(通常为 95%)时,PWRGD 会被置为有效。当 VSENSE 降至低于 PWRGDLOW_F%(通常为 92%)时,PWRGD 会置为无效。请参阅图 9-5 以了解这些波形。
如果 VOUT 上发生过压事件,电源正常也有一个阈值。例如,当 VSENSE 达到其最终值的 PWRGDHIGH_R%(通常为 108%)时,PWRGD 会置为无效。当 VSENSE 降至低于 PWRGDHIGH_F%(通常为 105%)时,PWRGD 置为有效。请参阅图 9-6 以了解这些波形。
在 VIN 输入电压大于 2V 时,PWRGD 处于定义的状态,但此时电流吸收能力减弱。当 VIN 达到 4.5V 时,PWRGD 可达到饱和电流吸入量。请参阅电气特性中的 VINMIN_PWRGD。
除了上述 PWRGD 说明外,PWRGD 在其他会导致调节停止的条件下置为无效,例如: