ZHCSVV3C April 2024 – November 2025 TPS7H4011-SEP , TPS7H4011-SP
PRODUCTION DATA
如果 VSENSE 大于 SS_TR 引脚上的电压,则器件将在启动期间进入脉冲跳跃模式(迟滞模式)。在此期间,高侧开关将保持关闭状态,低侧开关将保持导通状态,直到 VSENSE 再次降至低于 SS_TR 处的电压。这是因为需要比最短导通时间支持的输出电压更低的输出电压。
因此,瞬时输出脉冲会高于或低于所需电压。当以高带宽或较高的 VIN 与 VOUT 之比在高频率下运行时,这种行为很明显。当最小导通脉冲大于最短可控导通时间时,在启动时通常不会观察到脉冲跳跃行为。