ZHCSVU2B April 2024 – September 2025 ISOM8610
PRODUCTION DATA
ISOM8610 是一款具有光耦仿真器输入的 80V 单极常开开关。光耦仿真器输入可控制背对背 MOSFET,在次级侧无需使用任何电源。该器件是许多传统光耦合器的引脚兼容、可直接替换器件,无需重新设计 PCB 即可增强业界通用封装。
与光耦合器相比,ISOM8610 光耦仿真器开关具有显著的可靠性和性能优势,例如更宽的温度范围和严格的过程控制,从而实现较小的器件间差异。由于没有要补偿的老化效应,因此仿真二极管输入级的功耗比存在 LED 老化效应并在器件使用寿命内需要更高偏置电流的光耦合器更低。ISOM8610 开关输出可在器件的使用寿命内仅通过阳极/阴极引脚的 0.8mA 电流来控制,从而实现系统节能。
ISOM8610 采用小型 SO-4 封装,支持 3.75kVRMS 隔离额定值。得益于高性能和高可靠性,该器件可用于楼宇自动化、工厂自动化、半导体测试、工业控制器中的 I/O 模块等应用中。