ISOM8610 的输入侧由电流驱动。建议将一个串联电阻 RIN 与输入串联,如图 8-1 所示,以便限制流入 AN 引脚的电流。
可以调整 RIN 的大小,从而更大限度地减小通过 ISOM8610 输入侧的电流和功耗。RIN 的值必须将输入正向电流限制在 ISOM8610 的建议运行条件 内。计算给定输入电压 VIN 和所需输入正向电流 IF 下 RIN 的公式如方程式 1 所示,其中 VF 是 ISOM8610 输入正向电压的最大规格:
方程式 1.
例如,当输入电压为 24V,所需 IF 为 2mA 时,RIN 的计算公式如下:
方程式 2.