ZHCSVU2B April 2024 – September 2025 ISOM8610
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOP-4 封装 (DFG) | ||||||
| IS | 安全限制输入电流 | RθJA = 206.3oC/W,VF = 1.5V,IO = 0mA,TJ = 150oC,TA=25oC | 400 | mA | ||
| 安全限制输出电流 | RθJA = 206.3oC/W,VF = 1.5V,IF = 20mA,TJ = 150oC,TA=25oC | 270 | mA | |||
| PS | 安全限制总功率 | RθJA = 206.3oC/W,TJ = 150℃,TA = 25oC | 610 | mW | ||
| TS | 最高安全温度 | 150 | oC | |||