ZHCSVU2B April 2024 – September 2025 ISOM8610
PRODUCTION DATA
ISOM8610 是光耦仿真器开关,提供高达 3.75kV 的跨隔离栅隔离,是常用光继电器的引脚兼容直接替代产品。标准光耦合器使用 LED 作为输入级,而 ISOM8610 使用电流控制的仿真二极管作为输入级。输入级通过 TI 专有的基于二氧化硅 (SiO2) 的隔离栅与驱动器级隔离,不仅能够提供可靠的隔离,而且还提供出色的性能。
ISOM8610 可隔离高压信号,提供会随着时间推移而老化的传统光耦合器所不具备的性能、可靠性和灵活性优势。这些器件基于实现低功耗和高速运行的 CMOS 隔离技术,因此不受光耦合器中的磨损效应影响,这种磨损会随着温度、正向电流和器件使用年限的增加而降低性能。
功能方框图 展示了 ISOM8610 的功能方框图。输入信号使用开关键控 (OOK) 调制方案通过隔离栅进行传输。发送器通过隔离栅发送高频载波来表示开关导通状态,而不发送信号则表示开关关断状态。接收器在高级信号调节后对信号进行解调并控制输出 MOSFET 的状态。这些器件还采用了先进的电路技术,可更大限度地提高 CMTI 性能并更大限度地减少辐射发射。图 7-2 展示了 OOK 方案工作原理的概念细节。