ZHCSVK2 March 2024 DAC39RF10-SEP , DAC39RF10-SP , DAC39RFS10-SEP , DAC39RFS10-SP
PRODMIX
数字信号处理块如图 7-13 所示。该器件包含四个数字上变频器 (DUC) 块,支持四个复数 (IQ) 输入流,这些输入流可以在不同的射频频率下进行组合。可以灵活地分配这四个 DUC 和将其相加,用于通道接合器中的任一 DAC 输出。最后一个信号处理块是一个额外的 2 倍内插滤波器,用于 DES2XL/H 模式。
表 7-5 和表 7-6 分别列出了单通道和双通道输出的可用模式。
图 7-13 具有实数输出的 DUC 块| 输入流 | LT (内插) | NCO_EN | DUC_FORMAT | DAC_SRC0 值 | MXMODE0/1 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0Ω | 实数 | 0x1 | NRZ、RTZ、RF、DES2x | 单通道模式(无上变频)。 |
| 1 | 1 | 0Ω | 实数 | 0x1 | DES1x | 单通道模式,具有不带内插的双边沿采样 (DES1X)。JESD204C 接口支持所有采样(无内插)。 |
| 2、4、6 或 8 | 2-256x | 1 | 实数 | 0x1、0x3、0x7、0xF | NRZ、RTZ、RF、DES2x | 具有单个实数输出 DAC_SRC0 设置的 1-4 个 DUC 通道分别用于 1、2、3 或 4 个 DUC 通道。 |
| 这些模式只会产生一个输出信号,因此只需要一个 DAC。该表显示了使用 DACA 的编程(MXMODE1 应设置为禁用)。用户可以通过对 DAC_SRC1 和 MXMODE1 进行编程(并将 MXMODE0 设置为禁用)来选择使用 DACB。用户还可以对 DAC_SRC1=DAC_SRC0 和 MXMODE1=MXMODE0 进行编程,然后将 DAC 输出连接在一起以获得更大的输出功率。 | ||||||
| 输入流 | LT (内插) | NCO_EN | DUC_FORMAT | DAC_SRC0 值 | DAC_SRC1 值 | MXMODE0/1 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 不适用 | 0x1 | 0x2 | NRZ、RTZ、RF、DES2x | 双通道模式(无上变频) |
| 2、4、6 或 8 | 2-256x | 1 | 实数 | 设置的任何位 | 设置的任何位 | NRZ、RTZ、RF、DES2x | 具有两个实数输出的 1-4 个 DUC 通道 |
| 2 | 2-256x | 1 或 0 | 复数 | 0x1 | 0x4 | NRZ、RTZ、RF、DES2x | 1 个具有复数输出的 DUC 通道: DACA 输出实数样本 DACB 输出虚数样本 |
| 4 | 2-256x | 1 或 0 | 复数 | 0x3 | 0xC | NRZ、RTZ、RF、DES2x | 2 个具有复数输出的 DUC 通道 |
| 这些模式会产生两个输出信号(并使用两个 DAC)。用户可以选择交换编程到 DAC_SRC0 和 DAC_SRC1 中的值来交换输出信号。通常情况下,MXMODE0 和 MXMODE1 设置为同一设置,但这不是必需的。 | |||||||