ZHCSVK2A March 2024 – February 2026 DAC39RF10-SEP , DAC39RF10-SP , DAC39RFS10-SEP , DAC39RFS10-SP
PRODUCTION DATA
与 NRZ、RTZ 或 RF 模式相比,双边沿采样模式(DES1X、DES2XL/H)在 CLK 的上升沿和下降沿输出不同的采样点,使得在同一时钟频率下的采样率翻倍。DES1X 模式要求在两个时钟边沿均提供输入采样点,而 DES2XL/H 模式通过数字内插来生成下降沿采样点。2 倍 DES 内插器具有 80% 通带带宽和 55dB 阻带衰减,并可配置为低通或高通(响应如图 9-1 所示)。DES 内插器在 DES2XL 模式下为低通,传递低于 0.4*FCLK 的信号并消除高于 0.6*FCLK 的图像。DES2XH 模式下则传递高于 0.6*FCLK 的信号,并消除低于 0.4*FCLK 的图像。在 0.4*FCLK 和 0.6*FCLK 之间的过渡频带中,通带衰减多达 6dB,图像衰减显著减少。
如果 CLK 占空比不是 50%,将以 FCLK - FOUT 生成信号图像。图 9-2 展示了 DES2XL/H 模式与 NRZ/RF 模式相比的图像振幅。DES2XL 提供的抑制性能比 NRZ 模式超出 30dB,而 DES2XH 提供的抑制性能比 RF 模式超出 20dB 至 30dB。这减少了 DAC 后消除无用图像所需的模拟滤波。
NRZ、RF、RTZ、DES2XL 和 DES2XH 模式的输入时钟频率和输入数据速率相同。仅更改 DAC 生成的输出波形(请参阅节 7.3.1)。在模式之间切换只需要对 MXMODE 寄存器进行不同的设置。
图 9-3 比较了 10GSPS 时钟频率和 3497MHz 满量程音调情况下的 DES2XL 和 NRZ 模式。除了在 FCLK - FOUT = 6743MHz 时减少图像外,DES2XL 模式还可以抑制在 NRZ 模式下折返到 FCLK/2 以下的谐波。在图中,HD2 在 3006MHz 处的图像在 NRZ 模式下为-65dBc,在 DES2XL 模式下为 -80dBc。同样,491MHz 处的 HD3 图像从 NRZ 模式下的 -70dBc 提高到 DES2XL 模式下的 -90dBc。0 和 FCLK/2 之间的 SFDR 受到 HD2 的限制,因此从 65dBc 提高到 80dBc。请注意,节 6中 DES2XL 模式的非线性规格是在 0 到 FCLK/2(与 NRZ 模式相同)之间测量的,而 DES2XH 模式的相应规格则是在 FCLK/2 和 FCLK 之间测量的。
RF 和 DES2XH 模式的行为类似。图 9-4 展示了 RF 和 DES2XH 模式下 10GHz 时钟、7997MHz 的音调。HD2 和 HD3 在 NRZ 模式下具有约 6GHz 的折叠频率,这些频率在 DES2XH 模式下抑制性能大于 10dB。
与 NRZ 模式相比,DES2XL 的另一个好处是将偏移频率 1/f 区域中的附加相位噪声改善了约 6dB(请参阅图 9-5)。这是因为 DES2XL 同时使用时钟的上升沿和下降沿,从而消除了时钟路径中的一些共模噪声。由于 RF 模式还使用下降沿生成反向采样,因此 RF 模式和 DES2XH 模式之间没有显著差异。
| fCLK = 10.24GHz |
请注意,DES2XL 和 DES2XH 模式存在以下 3 个小缺点: