ZHCSVK2 March 2024 DAC39RF10-SEP , DAC39RF10-SP , DAC39RFS10-SEP , DAC39RFS10-SP
PRODMIX
每个 DUC 通过 LT = 2、3、4、6、8、12、16、24、32、48、64、96、128、192 和 256 范围内的因子内插 I 和 Q 信号。然后,生成的上变频基带 I/Q 信号乘以由数控振荡器 (NCO) 生成的复正弦信号,将信号混合到 DAC 输出所需的载波频率。表 7-7 中列出了支持的内插因子与启用的 DUC 数。
| 流数 (JESD_M) | 支持的内插因子 (LT) | 已启用 DUC |
|---|---|---|
| 2 | 2-256x | DUC0 |
| 4 | 4-256x | DUC0、DUC1 |
| 6 | 8-256x | DUC0、DUC1、DUC2 |
| 8 | 8-256x | DUC0、DUC1、DUC2、DUC3 |
可以绕过 NCO 和混频器,基本上将频率和相位设置为 0;在这种情况下,I 输入传递到 I 输出,Q 输入传递到 Q 输出。