ZHCSVJ0Q May 1997 – August 2024 SN74AHCT595
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | VCC | TA = 25°C | -40°C 至 125°C | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
| VOH | IOH = –50μA | 4.5V | 4.4 | 4.5 | 4.4 | V | |||
| IOH = -8mA | 4.5V | 3.94 | 3.8 | ||||||
| VOL | IOL = 50μA | 4.5V | 0.1 | 0.1 | V | ||||
| IOL = 8mA | 4.5V | 0.36 | 0.44 | ||||||
| II | VI = 5.5V 或 GND 并且 VCC = 0V 至 5.5V | 0V 至 5.5V | ±0.1 | ±1 | µA | ||||
| IOZ | VO = VCC 或 GND 且 VCC = 5.5V | 5.5V | ±0.25 | ±2.5 | µA | ||||
| ICC | VI = VCC 或 GND,IO = 0,VCC = 5.5V | 5.5V | 4 | 40 | µA | ||||
| ΔICC | 一个输入电压为 3.4V,其他输入电压为 VCC 或 GND | 5V | 1.35 | 1.5 | mA | ||||
| CI | VI=VCC 或 GND | 5V | 4 | 10 | 10 | pF | |||
| CO | VO = VCC 或 GND | 5V | 5 | pF | |||||
| CPD | 空载,F = 1MHz | 5V | 129 | pF | |||||