ZHCSVJ0Q May 1997 – August 2024 SN74AHCT595
PRODMIX
SNx4AHCT595 是一款低驱动 CMOS 器件,可用于需要考虑输出振铃的多种总线接口类型应用。低驱动和慢速边沿速率将更大限度地减少输出上的过冲和下冲。输入开关电平已降低,以适应 0.8V VIL 和 2V VIH 的 TTL 输入。此特性使得该器件非常适合用于从 3.3V 到 5V 进行升压转换。图 8-1 显示了此类型的转换。