ZHCSVH2H May 2005 – July 2025 TPS732-Q1
PRODUCTION DATA
对于每一种封装类型,为芯片散热的能力也不同,这体现在印刷电路板 (PCB) 布局的不同考虑中。器件周围没有其他组件的 PCB 区域会将器件的热量散发到周围空气中。使用较重的覆铜可提高器件的散热效率。在散热层上增加的电镀通风孔也能提升散热效率。
功耗取决于输入电压和负载情况。功率耗散等于输出电流乘以输出导通元件(VIN 至 VOUT)上的压降所得到的乘积:
通过使用提供所需输出电压的最低可能输入电压可大大减小功率耗散。