ZHCSV74A June 2024 – July 2025 DRV2911-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| NC | 1、19、20、38、39、40 | NC | 无连接,开路。 |
| AGND | 2、26、31、32、36 | GND | 器件模拟接地。有关连接建议,请参阅节 7.4.1。 |
| FB_BK | 3 | PWR I | 降压稳压器的反馈。连接到电感器/电阻器之后的降压稳压器输出。 |
| GND_BK | 4 | GND | 降压稳压器接地。有关连接建议,请参阅节 7.4.1。 |
| SW_BK | 5 | PWR O | 降压开关节点。将此引脚连接到电感器或电阻器。 |
| CPL | 6 | PWR | 电荷泵开关节点。在 CPH 和 CPL 引脚之间连接一个 X5R 或 X7R、47nF 陶瓷电容器。TI 建议电容器的额定电压至少是器件正常工作电压的两倍。 |
| CPH | 7 | PWR | |
| CP | 8 | PWR O | 电荷泵输出。在 CP 和 PVDD 引脚之间连接一个 X5R 或 X7R、1µF、16V 陶瓷电容器。 |
| PVDD | 9、10、11 | PWR I | 电源。连接到电源电压;通过两个 0.1µF 电容器(每个引脚一个)和一个额定电压为 PVDD 的大容量电容器旁路到 PGND。TI 建议电容器的额定电压至少是器件正常工作电压的两倍。 |
| PGND | 12、15、18 | GND | 器件电源地。有关连接建议,请参阅节 7.4.1。 |
| OUTA | 13、14 | PWR O | 半桥输出 A。 |
| OUTB | 16、17 | PWR O | 半桥输出 B。 |
| OUTOFF | 21 | I | 当该引脚为逻辑高电平时,功率级中的四个 MOSFET 将关断,从而使所有输出处于高阻态。 |
| FAULTZ | 22 | O | 故障指示器。故障状态下被拉至逻辑低电平;开漏输出需要一个连接到 AVDD 或外部源的外部上拉电阻器。确保在上电时 FAULTZ 被拉至 >2.2V。 |
| RESETZ | 23 | I | 驱动器 RESETZ。当该引脚为逻辑低电平时,器件进入低功耗睡眠模式。可以使用一个 20µs 至 40µs 的低电平脉冲来复位故障条件,而不进入睡眠模式。 |
| VSEL_BK | 24 | I | 降压输出电压设置。该引脚是由外部电阻器设置的 2 电平输入引脚。请参阅 图 6-2。 |
| AVDD | 25、28、30 | PWR O | 3.3V 内部稳压器输出。在 AVDD(接近引脚 25)和 AGND 引脚之间连接一个 X5R 或 X7R、1μF、6.3V 陶瓷电容器。该稳压器可从外部拉取高达 30mA 的电流。 |
| PWMA | 27 | I | 用于控制半桥 A 的 PWM 输入。 |
| PWMB | 29 | I | 用于控制半桥 B 的 PWM 输入。 |
| RBIAS | 33 | I | 将 47kΩ 电阻器连接到 AVDD。 |
| SLEW | 34 | I | 压摆率控制设置。该引脚是由外部电阻器设置的 4 电平输入引脚。请参阅 图 6-2。 |
| OCP | 35 | I | OCP 电平控制设置。请参阅 图 6-2。 |
| VREF | 37 | PWR | 在 VREF 和 AGND 引脚之间连接一个 X5R 或 X7R、0.1μF、6.3V 的陶瓷电容器。 |
| 散热焊盘 | GND | 必须连接至模拟地。 | |