ZHCSV74A June 2024 – July 2025 DRV2911-Q1
PRODUCTION DATA
DRV2911-Q1 系列器件中集成了一个 3.3V 线性稳压器,可供外部电路使用。AVDD 稳压器用于为器件的内部数字电路供电,此外,该稳压器还可以为低功耗 MCU 或其他支持低电流(高达 30mA)的电路提供电源电压。AVDD 稳压器的输出应在 AVDD 引脚附近旁路,通过一个 X5R 或 X7R、1µF、6.3V 陶瓷电容器直接连接回至相邻的 AGND 接地引脚。
AVDD 标称空载输出电压为 3.3V。
使用方程式 1 来计算基于 VBK 的 AVDD 线性稳压器在器件中耗散的功率。
例如,当 VBK 为 30V 时,从 AVDD 汲取 20mA 的电流会导致方程式 2 所示的功率耗散。