ZHCSV22A
November 2025 – June 2026
ISOW6441
,
ISOW6442
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
引脚配置和功能
5
规格
5.1
绝对最大额定值
5.2
ESD 等级
5.3
建议运行条件
5.4
热性能信息
5.5
功率等级
5.6
绝缘规格
5.7
安全相关认证
5.8
安全限值
5.9
电气特性 - 电源转换器
5.10
电源电流特性 - 电源转换器
5.11
电气特性通道隔离器 - VDD = 5V,VDDL = 5V,VISO = 5V
5.12
电源电流特性通道隔离器 - VDD、VDDL = 5V,VISO = 5V
5.13
电气特性通道隔离器 - VDD = 5V,VDDL = 5V,VISO = 3.3V
5.14
电源电流特性通道隔离器 - VDD、VDDL = 5V,VISO = 3.3V
5.15
电气特性通道隔离器 - VDD = 3.3V,VDDL = 3.3V,VISO = 3.3V
5.16
电源电流特性通道隔离器 - VDD、VDDL = 3.3V,VISO = 3.3V
5.17
电气特性通道隔离器 - VDDL = 2.5V
5.18
电源电流特性通道隔离器 - VDDL = 2.5V
5.19
开关特性 - VDDL = 5V,VISO = 5V
5.20
开关特性 - VDDL = 3.3V,VISO = 3.3V
5.21
开关特性 - VDDL = 2.5V,VISO = 5V
5.22
开关特性 - VDDL = 2.5V,VISO = 3.3V
5.23
绝缘特性曲线
5.24
典型特性
6
参数测量信息
7
详细说明
7.1
概述
7.1.1
电源隔离
7.1.2
信号隔离
7.2
功能方框图
7.3
特性说明
7.3.1
电磁兼容性 (EMC) 注意事项
7.3.2
上电和断电行为
7.3.3
保护特性
7.4
器件功能模式
7.4.1
器件 I/O 原理图
8
应用和实施
8.1
应用信息
8.2
典型应用
8.2.1
设计要求
8.2.2
详细设计过程
8.3
电源相关建议
8.4
布局
8.4.1
布局指南
8.4.1.1
PCB 材料
8.4.2
布局示例
9
器件和文档支持
9.1
器件支持
9.1.1
开发支持
9.2
文档支持
9.2.1
相关文档
9.3
接收文档更新通知
9.4
支持资源
9.5
商标
9.6
静电放电警告
9.7
术语表
10
修订历史记录
11
机械、封装和可订购信息
封装选项附录
11.1
卷带包装信息
1
特性
高达 150Mbps 的数据速率
具有出色发射性能的集成式直流/直流转换器。
辐射经过优化,符合 2 层板上的 CISPR 32 标准
低输出波纹:30mV
高效率输出功率
可选隔离式输出电压为 3.3V 或 5V
最大负载时的效率:42.5%
输出功率最高可达 0.55W
V
ISO
精度为 10%
5V 至 5V:最大可用负载电流 = 110mA
5V 至 3.3V:最大可用负载电流 = 140mA
3.3V 至 3.3V:最大可用负载电流 = 60mA
低传播延迟:7.3ns(典型值)
ISOW644xV 中用于通道隔离器和电源转换器的独立电源
逻辑电源 (V
DDL
):2.25V 至 5.5V
优异的电磁兼容性 (EMC)
系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
高 CMTI:200kV/µs(典型值)
支持 SPI 的最高值:5V 时为 25MHz,3.3V 时为 20.8MHz
扩展温度范围:
–55°C
至 125°C
16 引脚宽体 SOIC 封装
安全相关认证(计划)
:
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
UL 1577 组件认证计划
IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1 和 GB 4943.1-2011 认证