ZHCSUX7F February   2004  – March 2024 SN74AVC16T245

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 说明(续)
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  电气特性
    6. 6.6  开关特性:VCCA = 1.2V
    7. 6.7  开关特性:VCCA = 1.5V ± 0.1V
    8. 6.8  开关特性:VCCA = 1.8V ± 0.15V
    9. 6.9  开关特性:VCCA = 2.5V ± 0.2V
    10. 6.10 开关特性:VCCA = 3.3V ± 0.3V
    11. 6.11 工作特性
    12. 6.12 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 完全可配置的双轨设计,支持各个端口在 1.2V 至 3.6V 的整个电源电压范围内运行
      2. 8.3.2 局部关断模式运行
      3. 8.3.3 VCC 隔离
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
      1. 9.1.1 启用时间
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 输入电压范围
        2. 9.2.2.2 输出电压范围
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
      2. 10.1.2 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值最大值单位
VCCA
VCCB
电源电压-0.54.6V
VI输入电压(2)I/O 端口(A 端口)-0.54.6V
I/O 端口(B 端口)-0.54.6
控制输入-0.54.6
VO在高阻抗或断电状态对任一输出施加的电压范围(2)A 端口-0.54.6V
B 端口-0.54.6
VO应用到任一处于高电平或低电平状态输出的电压范围(2)(3)A 端口-0.5VCCA + 0.5V
B 端口-0.5VCCB + 0.5
IIK输入钳位电流VI < 0-50mA
IOK输出钳位电流VO < 0-50mA
IO持续输出电流±50mA
流经每个 VCCA、VCCB 和 GND 的持续电流±100mA
RθJA封装热阻(4)DGG 封装70°C/W
DGV 封装58
GQL/ZQL 封装42
TJ结温-40150°C
Tstg贮存温度-65150°C
应力超出绝对最大额定值 下面列出的值可能会对器件造成永久损坏。这些列出的值仅仅是应力等级,并不表示器件在这些条件下以及在建议运行条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
如果遵守输入和输出电流额定值,则可能会超过输入电压 (VI) 和输出负电压 (VO) 额定值。
如果遵守输出电流额定值,则输出正电压额定值可能超过最大 4.6 V。
封装热阻抗根据 JESD 51-7 计算。