ZHCSUX7F February 2004 – March 2024 SN74AVC16T245
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VCCA | VCCB | TA = 25°C | TA = -40°C 至 85°C | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||||
| VOH | IOH=-100μA | VI = VIH | 1.2V 至 3.6V | 1.2V 至 3.6V | VCCO – 0.2 | V | ||||||
| IOH = -3mA | 1.2V | 1.2V | 0.95 | |||||||||
| IOH = -6mA | 1.4V | 1.4V | 1.05 | |||||||||
| IOH = -8mA | 1.65V | 1.65V | 1.2 | |||||||||
| IOH = -9mA | 2.3V | 2.3V | 1.75 | |||||||||
| IOH = -12mA | 3V | 3V | 2.3 | |||||||||
| VOL | IOL=100μA | VI = VIL | 1.2V 至 3.6V | 1.2V 至 3.6V | 0.2 | V | ||||||
| IOL = 3mA | 1.2V | 1.2V | 0.15 | |||||||||
| IOL = 6mA | 1.4V | 1.4V | 0.35 | |||||||||
| IOL = 8mA | 1.65V | 1.65V | 0.45 | |||||||||
| IOL = 9mA | 2.3V | 2.3V | 0.55 | |||||||||
| IOL = 12mA | 3V | 3V | 0.7 | |||||||||
| II | 控制输入 |
VI = VCCA 或 GND | 1.2V 至 3.6V | 1.2V 至 3.6V | ±0.025 | ±0.25 | ±1 | μA | ||||
| Ioff | A 端口或 B 端口 | VI 或 VO = 0V 至 3.6V | 0V | 0V 至 3.6V | ±0.1 | ±2.5 | ±5 | μA | ||||
| A 端口或 B 端口 | 0V 至 3.6V | 0V | ±0.5 | ±2.5 | ±5 | |||||||
| IOZ(3) | A 端口或 B 端口 | VO = VCCO 或 GND, VI = VCCI 或 GND, OE =VIH |
3.6V | 3.6V | ±0.5 | ±2.5 | ±5 | μA | ||||
| ICCA | VI = VCCI 或 GND, IO = 0 |
1.2V 至 3.6V | 1.2V 至 3.6V | 25 | μA | |||||||
| 0 V | 3.6V | -5 | ||||||||||
| 3.6V | 0 V | 25 | ||||||||||
| ICCB | VI = VCCI 或 GND, IO = 0 |
1.2V 至 3.6V | 1.2V 至 3.6V | 25 | μA | |||||||
| 0 V | 3.6V | 25 | ||||||||||
| 3.6V | 0 V | -5 | ||||||||||
| ICCA + ICCB | VI = VCCI 或 GND, IO = 0 |
1.2V 至 3.6V | 1.2V 至 3.6V | 45 | μA | |||||||
| Ci | 控制输入 |
VI = 3.3V 或 GND | 3.3 V | 3.3 V | 3.5 | pF | ||||||
| Cio | A 端口或 B 端口 | VO = 3.3V 或 GND | 3.3V | 3.3V | 7 | pF | ||||||