ZHCSUX7F February   2004  – March 2024 SN74AVC16T245

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 说明(续)
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  电气特性
    6. 6.6  开关特性:VCCA = 1.2V
    7. 6.7  开关特性:VCCA = 1.5V ± 0.1V
    8. 6.8  开关特性:VCCA = 1.8V ± 0.15V
    9. 6.9  开关特性:VCCA = 2.5V ± 0.2V
    10. 6.10 开关特性:VCCA = 3.3V ± 0.3V
    11. 6.11 工作特性
    12. 6.12 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 完全可配置的双轨设计,支持各个端口在 1.2V 至 3.6V 的整个电源电压范围内运行
      2. 8.3.2 局部关断模式运行
      3. 8.3.3 VCC 隔离
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
      1. 9.1.1 启用时间
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 输入电压范围
        2. 9.2.2.2 输出电压范围
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
      2. 10.1.2 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

引脚配置和功能

SN74AVC16T245 GQL 或 ZQL 封装56 引脚 BGA MICROSTAR JUNIOR顶视图图 5-1 GQL 或 ZQL 封装56 引脚 BGA MICROSTAR JUNIOR顶视图
SN74AVC16T245 DGG 或 DGV 封装48 引脚 TSSOP 或 TVSOP顶视图图 5-2 DGG 或 DGV 封装48 引脚 TSSOP 或 TVSOP顶视图
引脚功能
引脚 I/O 说明
名称 TSSOP、
TVSOP
BGA MICROSTAR
1DIR、2DIR 1、24 A1、K1 I 方向控制信号
1B1 至 1B8 2、3、5、6、8、9、11、12 B2、B1、C2、C1、D2、D1、E2、E1 I/O 输入/输出。以 VCCB 为基准
2B1 至 2B8 13、14、16、17、19、20、22、23 F1、F2、G1、G2、H1、H2、J1、J2 I/O 输入/输出。以 VCCB 为基准
GND 4、10、15、21、45、39、34、28 B3、D3、G3、J3、J4、G4、D4、B4 — 接地
VCCB 7、18 C3、H3 — B 端口电源。1.2V ≤ VCCB ≤ 3.6V
1 OE、2 OE 48、25 A6、K6 — 三态输出模式使能。将 OE 引脚拉为高电平,使所有输出处于三态模式。以 VCCA 为基准
1A1 至 1A8 47、46、44、43、41、40、38、37 B5、B6、C5、C6、D5、D6、E5、E6 I/O 输入/输出。以 VCCA 为基准
2A1 至 2A8 36、35、33、32、30、29、27、26 F6、F5、G6、G5、H6、H5、J6、J5 I/O 输入/输出。以 VCCA 为基准
VCCA 42、31 C4、H4 — A 端口电源电压。1.2V ≤ VCCB ≤ 3.6V
N.C. — A2、A3、A4、A5、K2、K3、K4、K5 — 无内部连接