ZHCSUX3A July 2025 – November 2025 TPS1686
PRODUCTION DATA
TPS1686x 器件设计为在 IN 和 VDD 引脚上供应 9V 至 80V 的电源电压范围。德州仪器 (TI) 建议在每个器件的 IN 引脚上使用 0.01μF 的小电容,以避免热插拔事件期间发生高压摆率耦合。TI 还建议在并联链中每个器件的输入电源到 VDD 引脚之间使用 R-C 滤波器,以便滤除电源噪声并在发生短路等严重故障时保持控制器电源稳定。