ZHCSUX1 October 2025 TRF3302
PRODMIX
条件为 TA = 27°C,VCC = 2.5V,f = 1575MHz(L1 频段),电源阻抗 (ZS) = 负载阻抗 (ZL) = 50Ω,输入匹配 50Ω,其中 L1 = 8.2nH (0402DC-8N2XGRW) 且 C1 = 10pF (GJM1555C1H100JB01),具有图 6-2 中所示输入和输出配置,输入端的电容器 C1 和输出端的 RFOUT 引脚已去嵌入,所示环境温度(除非另有说明)
| PIN = –27dBm |
| PIN = –27dBm |
| VCC = 1.8V,PIN = –27dBm |
| VCC = 1.8V,PIN = –27dBm |
| VCC = 1.8V,5MHz 子载波间隔 |
| VCC = 3.3V,PIN = –27dBm |
| VCC = 3.3V,PIN = –27dBm |
| VCC = 3.3V,5MHz 子载波间隔 |
| 5MHz 子载波间隔 |
| f1 = 1713MHz,f2 = 1851MHz |
| VCC = 2V |
| fJAM = 850MHz,PJAM = –20dBm |
| PIN = –27dBm |
| PIN = –27dBm |
| VCC = 1.8V,PIN = –27dBm |
| VCC = 1.8V,PIN = –27dBm |
| VCC = 1.8V |
| VCC = 3.3V,PIN = –27dBm |
| VCC = 3.3V,PIN = –27dBm |
| VCC = 3.3V |
| f1 = 1713MHz,f2 = 1851MHz |
| VCC = 2V、f1 = 1713MHz、f2 = 1851MHz |
| VCC = 3.3V |
| fJAM = 1850MHz,PJAM = –20dBm |
| PIN = –35dBm |
| PIN = –35dBm |