ZHCSUX1 October   2025 TRF3302

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性 - GPS L1 频段
    6. 5.6 电气特性 - GPS L5 和 L2 频段
    7. 5.7 典型特性 – GPS L1 频段
    8. 5.8 典型特征 – GPS L5 和 L2 频段
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 多频段配置的 TRF3302
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

特性说明

TRF3302 是一款多功能 LNA,可配置为针对上限或下限 L 频段频率优化单个 GNSS 频段匹配的性能,也可配置为在从 1165MHz 到 1630MHz 的多个 GNSS 频段之间实现宽频率覆盖。

TRF3302 具有集成宽带输出匹配功能,因此无需使用外部匹配元件即可连接 GNSS 接收器,从而减少了 BOM 数量并缩小了解决方案尺寸。所需的片外输入匹配允许灵活地根据系统特定要求优化器件性能。双元件匹配(请参阅图 6-2)足以支持单个 GNSS 频段操作。四元件匹配(请参阅图 6-3)允许多频段匹配以优化 NF、GAIN 和 S11 的性能。

6 引脚 WSON-FCRLF 封装具有可湿性侧面,允许通过自动光学检测 (AOI) 目视检查焊点,从而提高产品可靠性,而不会增加昂贵的 X 射线检测系统的制造成本。TRF3302 引脚排列(请参阅图 4-1)通过在 RFIN 引脚周围布置射频接地引脚(VCC 和 GND)以及在 RFOUT 引脚周围布置 EN 和 GND 来针对 PCB 布局和射频性能进行了优化。

TRF3302 TRF3302 典型单 GNSS 频段配置图 6-2 TRF3302 典型单 GNSS 频段配置
TRF3302 TRF3302 典型多 GNSS 频段配置图 6-3 TRF3302 典型多 GNSS 频段配置